PSG3

PSG3(基本)
PSG3(基本)
PSG3 (PM) 带活塞探测器
PSG3 (PM) 带活塞探测器
用于递进式自动润滑系统的模块化计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 区块数量: 3 - 10
  • 出油口数量: 1 - 20
  • 进口流量: 6000 cm³/min
  • 每个出油口的排量:0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/周期
  • 压力: 200 bar

可选功能:
  • 监测: 目视和电气
  • 交叉口 : 内部和外部
  • 连接件: 电磁换向阀、限流器、流量计、齿轮型流量指示器 

特点:

  • 集成式止回阀

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo