VP

VP 基本
VP 基本
VPG 带电磁换向阀
VPG 带电磁换向阀
用于递进式自动润滑系统的分段式递进式润滑剂计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 数量: 3 - 10
  • 出油口数量: 1 - 20
  • 进口流量: 1000 cm³/min
  • 每个出油口的泄油量: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 cm³/周期
  • 压力:
    润滑油: 最大 200 bar
    润滑脂: 300 bar


可选功能:
  • 监测: 目视和电气
  • 交叉口: 内部和外部
  • 连接件: 电磁阀、限流器

特点:
  • 集成式止回阀

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo