321

321G
321G
预润滑分配器,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和液体油脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,01 - 0,3 cm³/min
  • 压力:12-45 bar
  • 释放压力: 3 bar
  • 工作温度: 0至80 °C

特点:

  • 专为直接安装润滑点而设计
  • 提供用于不同应用的特殊型号:

    其中的弹性部件由 NBR 或 FKM (FPM) 制成
    321 G7图 1);321 G4图 2);321 模块图 3

    连接主管道时使用管接螺母或凹口管节结合锥形套筒(M8×1、M10×1 或 R1/8 锥度) 321 G图 4);321 T图 5);321 W图 6):


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo