341

适用于流动性润滑脂的 341
适用于流动性润滑脂的 341
适用于润滑油的 341
适用于润滑油的 341
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00, 000 的润滑油和流动性润滑脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,01 - 0,16 cm³/min
  • 压力: 最小 6 bar / 最大 80 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 3 bar
  • 工作温度: 0 至 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo