351

适用于液体油脂的 351
适用于液体油脂的 351
适用于润滑油的 351
适用于润滑油的 351
预润滑分配器,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和NLGI 等级 00,000 的液体油脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,05 - 0,60 cm³/min
  • 压力: 6 - 80 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 3 bar
  • 工作温度: 0 至 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo