390

适用于流动性润滑脂的 393
适用于流动性润滑脂的 393
适用于润滑油的 393
适用于润滑油的 393
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和流动性润滑脂
  • 出油口数量: 2;3
  • 泄油量: 0,1 - 1,5 cm³/min
  • 压力: 8 - 45 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 7 bar
  • 工作温度: 0至80 °C

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo