361

适用于流动性润滑脂的 361
适用于流动性润滑脂的 361
适用于润滑油的 361
适用于润滑油的 361
动态分配器,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

Technical features:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00, 000 的润滑油和流动性润滑脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,01 - 0,2 cm³/min
  • 压力: 8 至 40 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 3 bar
  • 工作温度: 0至80 °C


相关文件

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo