动态计量装置

在用作动态计量装置的 SKF MonoFlex单线动态计量装置上,当压力积聚在主管道后,即润滑单元运行时,润滑剂才会输送至润滑点。 在动态计量装置上,挤压压力可以设置,从而接近润滑单元上压力调节阀的最大允许压力。

打开润滑单元后,润滑剂通过润滑泵从润滑剂储液箱中抽出,并利用压力释放阀和压力调节阀,通过主管道进给到动态计量装置。 单元的工作原则需要在 1 秒内在主管道上积聚压力,即主管道上的压力必须瞬间积聚(动态)。 在集中润滑系统中动态积聚的压力会导致计量活塞向止回阀移动(图 2),从而挤出计量活塞上游的润滑剂(图 1)。 止回阀打开,润滑剂向润滑点的方向输送,直至较低的阀座关闭。 润滑剂继续向润滑点供给,直到止回阀再次关闭。

润滑单元关闭后,集中润滑系统中的压力得到释放。 在此过程中,具有弹簧载荷的计量活塞回到其正常的位置。 同时,润滑剂通过计量活塞和活塞腔之间的环形间隙移动。 上止回阀防止润滑剂从润滑点管道流入计量室。 动态计量装置随时可用于下一个润滑周期(图 3)


应用:
  • 机械及输送带的链条
SKF logo