单线润滑剂计量装置

用于单线自动润滑系统的润滑剂计量装置

工作原理:

  • 一个润滑剂出油口只分配一个润滑点
  • 预润滑计量装置在主管路的增压期间(泵运行期间)将适量润滑剂输送到润滑点。
  • 补充润滑计量装置等到主管路的压力释放工序完成后(泵关闭后)才将润滑剂输送至润滑点。 补充润滑计量装置如同弹簧能量存储器一样工作。 例如,如果润滑点在润滑周期内需要承受重载荷,润滑剂就储存在计量装置里,直到摩擦点移动或压力释放后才会排出。

型号

  • 多点分配器带有一个锌模铸座。 它们集成在主管路中。
  • 单点分配器(计量单元)安装在歧管上。
  • 单计量单元直接拧紧到润滑点上。
在表中您可以浏览单线计量装置的技术详情。
  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Metering devices for oil
    310
    0,01-0,160.0006-0.009712-30
    174-435
    3410,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
    3400,01-0,160.0006-0.00976-8087-1160
  • Related downloads
  • Applications
  • SKF logo