LS

LS21
LS21
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和液体油脂
  • 出油口数量: 1 到 5
  • 流速: 可调节流速 0.025 至 0.5 cm³/打压或预设流速 0.01;0.02;0.03;0.05;0.100;;0.160 cm³/打压
  • 压力: 最小 12 bar / 最大 20 bar
  • 释放压力: 1 bar
  • 工作温度: 0 至 50 °C
  • 工作频率: ≤ 1 打压/2 s

 特点:
  • 容量计计量的容量调节范围在每次打压 0.025 至 0.5 cm³,不受黏度和背压影响
  • 连接有快速释放接头
  • 全不锈钢计量单元

SKF logo