340

适用于流动性润滑脂的 343
适用于流动性润滑脂的 343
适用于润滑油的 343
适用于润滑油的 343
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和流动性润滑脂
  • 出油口数量: 2;3;5
  • 泄油量: 0,01 - 0,16 cm³/min
  • 压力: 最小 6 - 80 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 3 bar
  • 工作温度: 0 至 80 °C

相关文件

SKF logo