391

适用于液体油脂的 391
适用于液体油脂的 391
适用于润滑油的 391
适用于润滑油的 391
预润滑分配器,用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和液体油脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,1 - 1,5 cm³/min
  • 压力: 8 - 45 bar
  • 释放压力(可选): 0.5 或 7 bar
  • 工作温度: 0至80 °C

相关文件

SKF logo