AB

AB5
AB5
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00,000 的润滑油和液体油脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,01 - 0,6 cm³/min
  • 压力: 18 - 50 bar
  • 释放压力: 3 bar
  • 工作温度: 0至80 °C



标签订单号码排量 [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400.4
AB60
24-2800-50600,6

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo