B

SKF MonoFlex B-Doser
SKF MonoFlex B-Doser
用于重型汽车和工业润滑应用的单线集中润滑系统的润滑剂定量加注器

技术特点:
  • 润滑剂: 最高达 NLGI 等级 1 的润滑油和油脂
  • 定量加注器组出油口: 1 至 6
  • 定量: 20 - 500 mm³
  • 工作压力: 50 - 150 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

特点:

  • 定量加注器组包含一根安装轨道以及一个或多个安装在轨道上的定量加注器。
  • 定量加注模块和安装轨道由镀锌和黄色钝化处理钢。


SKF logo