预润滑计量装置

在用作动态计量装置的单线预润滑计量装置上,当压力积聚在主管道后,即润滑单元运行时,润滑剂才会输送至润滑点。 在预润滑计量装置上,挤压压力可以设置,从而接近润滑单元上压力调节阀的最大允许压力。

打开润滑单元后,润滑剂通过润滑泵从润滑剂储液箱中抽出,并利用压力释放阀和压力调节阀,通过主管道进给到预润滑计量装置。 集中润滑系统中的压力可使 计量活塞移动至出油口(图 2)通过润滑点管道将计量活塞中的上游润滑剂(图 1),从计量室输送至润滑点。 润滑单元关闭后,集中润滑系统中的压力得到缓解,从而缓解主管道压力。 在此过程中,弹簧张紧力可使计量活塞回到其正常的位置。 同时,润滑剂从储集室转移至计量室(图3)。 预润滑计量装置随时可用于下一个润滑周期。

应用:
  • 机床行业
  • 纺织机械
  • 包装机器 

在表中您可以浏览单线分配器即预润滑计量装置的技术详情。

SKF logo