LG

SKF MonoFlex LG-Doser
SKF MonoFlex LG-Doser
预润滑计量装置,用于食品饮料应用的 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 1 的润滑油和润滑脂
  • 定量加注器组出油口: 1 - 6
  • 定量: 20 - 500 mm³
  • 工作压力: 50 - 150 bar 
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

特点:

  • 定量加注器组包含一根安装轨道以及一个或多个安装在轨道上的定量加注器。
  • 定量加注模块和安装轨道由不锈钢制成。
SKF logo