OS

SKF MonoFlex OS-Doser
SKF MonoFlex OS-Doser
预润滑计量装置,用于重工业油润滑应用的 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 定量加注器组出油口: 1 - 6
  • 定量: 0,31 - 500 cm³
  • 工作压力: 15 - 75 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

特点:

  • OS 计量装置包含一根安装轨道以及一个或多个安装在轨道上的定量加注器。
  • 定量加注模块和安装轨道由镀锌和黄色钝化处理钢。
SKF logo