VR

VR9
VR9
预润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 最高达 NLGI 等级 2 的流动性润滑脂和润滑脂
  • 出油口数量: 1 - 12
  • 泄油量: 0,1 - 1,3 cm³/min
  • 压力: 最小 100 bar / 最大 315 bar
  • 释放压力(可选): 30 或 70 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

特点:

  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)

相关文件

SKF logo