370

372
372
375
375
补充润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

Technical features:

  • 润滑剂: 润滑油 
  • 出油口数量: 2;3;5
  • 泄油量: 0,05 - 1,5 cm³/min
  • 压力: 20 至 80 bar
  • 释放压力: 0.5 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C




相关文件

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo