补充润滑计量装置

在 SKF MonoFlex 单线计量装置作为补充润滑计量装置时,只有当主管道上压力释放时或释放后,即润滑单元关闭后,润滑剂才会输送到润滑点上。

打开润滑单元后,润滑剂通过润滑泵从润滑剂储液箱中抽出,并利用压力释放阀和压力调节阀,通过主管道进给到补充润滑计量装置。 在集中润滑系统中聚集的压力会使套管(梭动阀)关闭输送至润滑点的出油孔,并将润滑剂输送到存储室内。 存储弹簧式计量活塞下润滑剂(图1)

润滑单元关闭后,润滑系统中的压力得到缓解,从而缓解主管道压力。 弹簧式计量活塞下的预载荷润滑剂将套管推回主管道(图 2)

这关闭了主管道并打开了输送至润滑点的出油口。 现在,润滑剂可以在存储室中进行计量,然后输送至润滑点(补充润滑效果)。 润滑剂完全输送至润滑点后,补充润滑计量装置就随时准备用于下一个润滑周期(图 3)。


在表中您可以浏览单线计量装置即补充润滑计量装置的技术详情。
SKF logo