VN

VN2
VN2
VN6
VN6
补充润滑计量装置,用于 SKF MonoFlex 单线自动润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 等级 00, 000 的流动性润滑脂
  • 出油口数量: 2; 4; 6
  • 泄油量: 0,05 - 1,0 cm³/min
  • 压力: 20 至 80 bar
  • 释放压力: 0.5 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo