EOP2

适用于链润滑电动单线油系统(EOS)的电动泵

电动泵 EOP2

拥有经升级后的电机设计,Lincoln EOP2 泵适用于直接操作使用的电动单线集中润滑系统,并提供可靠的性能和具有竞争优势的价格。 它是链驱动和 12/24 V DC 电源机器的理想之选 - 例如打包机等农业设备。 此系统的典型工业应用为在码堆机等包装机器上的使用。
计量原件适用于 EOP2 泵,并在时间可控的间隔内将所需的油量输送至刷子,然后再由刷子均匀地涂抹到链上。

特点和优势:

  • 计量油量精准,减少链子和驱动装置的摩擦
  • 可选择匹配链子尺寸和操作参数的计量油量
  • 油箱容量达5 升,加油间隔更长
  • 推入式加油,安装快速简便
SKF logo