KFB

KFBS
KFBS
KFB
KFB
KFBS6
KFBS6
电动齿轮泵单元带储液箱,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和NLGI等级000、00和0的液体润滑脂
  • 油箱容量: 1 或 1,4 l
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 最大 50 cm³/min
  • 运行压力: 38 bar
  • 工作温度: -25至+75°C


可选功能:
  • 一体式控制单元
  • 油位监测

特点:
  • 通过E1KBA的路用认证 
  • CE 认证标志
  • 工业用版本(连接器不同)
  • 预安装补充润滑分配器或压力开关的版本
SKF logo