KFU

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6
电动齿轮泵单元带储液箱,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI等级000和00的润滑脂
  • 油箱容量: 2.7 或 6 l
  • 出油口数量: 1
  • 流速: 140 cm³/min
  • 运行压力: 38 bar
  • 工作温度: -25 至 +75°C


可选功能:

  • 一体式控制单元


特点:
  • CE 认证标志
  • 通过E1KBA的认证
  • 工作电压: 12 或 24 V 直流
  • 可在操作模式S1下连续操作

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo