M / MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
电动操作的齿轮泵,用于SKF CircOil循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作速度范围: 5 至 2000 mm²/s
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0,12;0,2;0,5;0,75;1 l/min
  • 背压: 1 至 65 bar


特点:
  • M: 用于独立于储油箱进行安装
  • MF: 用于通过法兰安装在储液箱上 
  • CE 认证标志
SKF logo