MFE

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7
电动齿轮泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作粘度: 20 至 850 mm²/s
  • 油箱容量:
    3 或 6升塑料储液箱
    3、6 或 15升金属储液箱
  • 出油口数量: 1
  • 流速: 0,5 l/min
  • 背压: 17,5 或 28 bar

特点:
  • 可选择用于汽车行业的特殊单元 
  • CE 认证标志
SKF logo