MKx

MKU 带塑料储液箱
MKU 带塑料储液箱
MKx 带金属储液箱
MKx 带金属储液箱
电动齿轮泵单元,用于:
  • SKF MonoFlex 单路润滑系统
  • SKF 油气润滑系统
MKx 产品系列单元的模块化结构使其吸引设备制造商、终端用户和经销商。

MKx 系列型号:
  • MKU - 用于 SKF MonoFlex 单线润滑系统的控制单元

  • MKF - 用于 SKF MonoFlex 单路润滑系统的液体油脂

  • MKL - 用于 SKF 油气润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂:
    MKU / MKL: 润滑油工作粘度: 20 – 1500 mm²/s)
    MKF:
     NLGI 等级 000, 00 的液体油脂
  • 油箱容量:
    MKU:
    2、3、6 升塑料或 3 升金属储液箱
    MKF: 2、3、6 升塑料储液箱
    MKL: 
    3、6 升塑料或 3 升金属储液箱
  • 出油口数量: 1
  • 输送率: 0.1、0.2、0.5 l/min
  • 运行压力: 30 bar
  • 工作温度: 10 至 40 °C

特点:

  • CE 认证标志
  • 通过压力开关电动监测压力
  • 通过压力表目视监测压力
  • 一体式控制单元
  • 油位监测
  • 可选用 24 V 版本
  • MKL: 分析来自外部压力开关输入的控制器

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo