OS-2000

OS-2000
OS-2000
结合液压单元和齿轮单元以及桶式附件的泵中心,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统。

OS-2000泵中心由外部单通道控制中心SKF ST-1100、多通道SKF ST-1240、SKF ST-1340和SKF ST-1440或SMS消息进行控制。 还使用在线计算机软件使用一个单独的多通道控制中心。 尤其适用于需要润滑油的重型工业应用。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 油箱容量: 200升桶
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 6 - 9升/min
  • 压力: 30 - 100 bar

相关文件

SKF logo