UC / UD

UD
UD
UC
UC
电动操作的齿轮泵,用于SKF CircOil循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作粘度: 20 至 1000 mm²/s
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 0.048;0.6;0.8;1.35;2.4 l/min
  • 背压: 25;50;60 bar


特点:
  • CE 认证标志
  • UC: 用于通过法兰安装在储液箱上 
  • UD: 用于独立于储油箱进行安装
SKF logo