ZM

ZM
ZM1002
电动操作的齿轮泵单元,用于SKF CircOil循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作速度范围: 20 至 2000 mm²/s
  • 出油口数量: 1、2、5、8、10、20
  • 泄油量: 1.2;2.5 l/min
  • 背压: 30;20 bar


特点:
  • CE 认证标志
  • 通过底座安装,用于从储油箱独立安装
  • 用于在储油箱上安装法兰的带法兰单元
  • 无控制阀
  • 可选择不同数量的出油口单元: 
    ZM12/ZM25: 1-回路(适用于启动泵)
    ZM4x: 4-回路
    ZM5x: 5-回路
    ZM8x: 8-回路
    ZM10x: 10-回路
    ZM21x: 20-回路

SKF logo