143

用于循环油润滑系统的摆线泵系列

143-14ND03
143-14ND03
泵系列产品 143 - EEX 版本
泵系列产品 143 - ATEX 版本

143 产品系列的 SKF 摆线泵单元是具有固定位移和高效率的自吸式容积泵。 它们可用于各种任务和应用,特别是在循环油和全损失润滑系统中。

特点和优势:

  • 低体积流量脉动可以实现非常平稳的运行
  • 具有摆线轮廓的摆线泵提供了最佳的吸力功能
  • 运行时噪音低
  • 标准矿物和合成润滑和液压油的粘度范围很大
  • 紧凑型设计,带泵、电机、联轴器和密封件
  • 可定制解决方案
  • 德国设计制造的耐用、坚固的摆线泵单元
  • 143 EEX 版本在易爆环境(1、2、21、22 区)
    中提供可靠和安全的操作

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo