润滑泵和泵单元

润滑泵将润滑剂从润滑油箱输送到集中润滑系统的管道系统。 压力计上的压力必须足够高,以补偿管道、部件(过滤器、阀门、分配器)和摩擦点的压力损失。

区分标准:
  • 润滑系统的类型
  • 工作原理
  • 驱动装置类型
  • 泵设计
  • 润滑剂
  • 系统要求的润滑量
  • 压力范围 温度范围

Overview of pumps and pump units for different lubrication systems

SKF logo