143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
SKF CircOil 循环油润滑系统用于电控内齿轮泵单元

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 润滑油(工作粘度: 20 至 1000 mm²/s
  • 出油口数量: 1
  • 输送率: 0,85 to 50 l/min (at 1400 rpm)
  • 油压: 0.5 或 3 bar


特点:
  • CE 认证标志
  • 适合作为吸泵
  • 顺时针或逆时针旋转,但是旋转方向恒定
  • 顺时针或逆时针旋转,但是旋转方向恒定,根据 DIN 69001, 17 A部分要求驱动轴旋转改变方向
  • 2、3、6 升塑料储液箱
SKF logo