Flowline 泵单元

SKF Flowline 泵单元
SKF Flowline 泵单元
用于SKF CircOil 循环油润滑系统 的 SKF Flowline 泵单元,带圆形储液箱。 其独特的内部油箱设计可大幅提高超过90%的效率。
与传统油箱相比,可以减少1/3的体积,而润滑油的滞留时间却能够保持不变甚至提高。
泵单元可移除外部污染物,如颗粒、水和气泡。

技术特点:
  • 油粘度: ISO VG 32-1000 cSt
  • 油流速为10 至 1300 l/min
  • 压力: 最大 10 bar 

型号流量
l/min
Flowline储液箱

SKF Flowline 300
0-30
300
SKF Flowline 1000
30-1001000
SKF Flowline 3000
100-3003000
SKF Flowline 6000
300-6006000
SKF Flowline 9000
600-9009000
SKF Flowline 2x6000
600-13002x6000
正常工作压力为4 至 6 bar
最大压力为10 bar
SKF logo