循环油泵单元

循环油润滑系统分类如下:
  • 泵送润滑剂由液压阻隔器分开(孔口管、可调节计量阀分配器、油门)
  • 输出的流量通过限流器或递进式分配器进行分配, 
  • 多环泵剂量分配,例如,每个润滑点有一个多环齿轮泵或者多环活塞泵。
可以通过目测或者电子方式来控制实际流量 配有独立预警水平的监测系统,以加强预测性维护。

SKF CircOil 系统为流速为 0.1 至 3000 升/分的应用场合提供多种定制和“即用”解决方案。

例如: SKF Streamline 泵单元油箱容量为 40000 升,而像 SKF Flowline 泵单元这样的创新型油箱可以大幅度减少油耗。 泵单元143M / MFMFE 可用于较小的 SKF CircOil 润滑系统。

您可以在表中浏览这些不同尺寸油循环泵单元的 技术详情
SKF logo