润滑油调节装置

SKF润滑油调节装置
SKF润滑油调节装置
SKF润滑油调节装置是一个低压泵过滤装置,用于在一个给定系统内循环油并去除污染物。 五个不同尺寸的泵过滤装置。 泵过滤装置还可选择配备气冷机或水冷机。

技术特点:
  • 流速5 - 80 l/min
  • 油粘度: 15 - 800 cSt
  • 过滤率: 20 μm
  • 压力: 最大 10 bar
  • 冷却能力: 3 - 30 kW 


特点:
  • 电动堵塞指示器
  • 带显示器的温度变送器
  • 带显示器的压力变送器
  • 压力计
  • 温度计
  • 油位开关总成
  • 装置前的截止阀
  • 流量计(SKF Flowline或SKF Safeflow)
  • 湿度变送器
SKF logo