SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
SKF SM-100是一个完全小型的油循环系统。 此单元总流速为7 l/min,可处理一个或两个小型机器。 系统压力通过变速驱动(频率控制)进行调节。

SKF SM-100油循环单元可节省能源。 储液箱装配有加热器,以便在启动时控制润滑油黏度。

可选择安装气冷机或水冷机,以减少向轴承提供的过滤油温度。
过滤器筒可以在运行时通过旁通阀进行更改。


技术特点:
  • 油罐容量: 100 l
  • 运行压力: 最大 10 bar
  • 流速范围: 2 至 7 l/min(950 r/min时6.8 l/min)
  • 油工作粘度: 30 至 1 000 cSt
  • 油过滤率: 5 microns
  • 电源: 400 V 交流 / 50 Hz 


特点:
  • 基于PLC的控制单元
  • 流量计(SKF Flowline或SKF Safeflow)

相关文件

SKF logo