SKF Streamline 泵单元

SKF Streamline 泵单元
SKF Streamline 泵单元
用于SKF CircOil循环油润滑系统的SKF Streamline泵单元,带方形储液箱。 其独特的内部油箱设计可大幅提高超过90%的效率。 与传统油箱相比,可以减少1/3的体积,而润滑油的滞留时间却能够保持不变甚至提高。 泵单元可移除外部污染物,如颗粒、水和气泡。

技术特点:
  • 润滑油粘度: ISO VG 32-1000 cSt
  • 流速为10 至 2000 l/min
  • 压力: 最大 16 bar
  • 温度:
    蒸汽: 127 °C
    润滑油(初始): 20 °C
    水(冷却): 20 °C
  • 材料: 钢,不锈钢AISI 304或AISI 316
订货号
流量
[l/min]
Flowline 储液箱
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4000
SKF Streamline 5000401 - 500
5000
SKF Streamline 6000501 - 600
6000
SKF Streamline 8000601 - 800
8000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20000

SKF logo