SKF 电动桶式泵单元

SKF 电动桶式泵单元
SKF 电动桶式泵单元
SKF电动桶式泵单元,用于SKF MonoFlex单线、SKF DuoFlex双线或SKF ProFlex递进式集中润滑系统。

在重型工业,有许多需要大型泵能力的应用,缺少压缩空气。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和最高达 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 油箱容量: 18、50和180 kg桶
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 55 g/min
  • 压力: 250 bar


特点:
  • 加热型泵组
  • 外部控制中心系列和电动阀总成泵单元可以用作单路或多路(多达14个)润滑系统。
  • 内部压力控制
  • 可调节输出压力和工作周期
SKF logo