AS

AS泵
AS
电动活塞泵,通过压力进行变化,用于SKF DuoFlex双线集中脂润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 稠度等级高达NLGI 2的润滑脂 
  • 流速: 65 cm³/min – 1.9 cm³/次打压 
  • 储液箱容量,5、15 或 30 kg 
  • 最大压力: 175 bar 
  • 工作温度: -25 至 +50 °C
特点:
  • 配送速度范围广,可满足各润滑点的需求
  • 数百个润滑点的距离泵约100米(延长线长度)
  • 泵工作压力最高达175 bar
SKF logo