SKF紧凑式润滑脂添加器ETPx

SKF 紧凑式油脂添加器
SKF 紧凑式油脂添加器
电动活塞泵单元,用于润滑直线导轨、机器人、滚动轴承和高速主轴轴承。 在没有可用集中润滑系统时,可用此作为替代。

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI等级000 至 2的润滑脂
  • 储液箱容量: 80 cm³
  • 出油口数量: 2;3;4;5
  • 泄油量: 10、15、20 mm³/次打压
  • 背压: 25 bar
  • 工作温度: +15至40 °C

特点:
  • 可选择带或不带内部监测(油位指示)
  • CE 认证标志

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo