ECP

SKF 电动插筒泵

SKF 电动插筒泵
ECP1-1WAA11-000000

使用润滑油和流动性油脂流动性润滑脂的小型机械及自动化系统的可靠润滑的电动活塞泵


特点和优势:
  • 高成本效益
  • 操作简单;
  • 提供各种润滑脂
  • 最大程度地减少用错润滑剂的风险
  • 提高可靠性;
  • 减少非计划停机
  • 延长维护间隔
  • 通过有效使用润滑剂,最大程度地减少环境影响。

SKF Electric Cartridge Pump ECP

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo