EDL1

电动润滑器

EDL1
EDL1
机柜中的_EDL1
机柜中的 EDL1

Lincoln EDL1 是一种无比简易的创新剂量和压力推进泵。 它的设计专用于增加 2 bar(29 psi)(至少) 至 280 bar (4060 psi)(最多)的输入压力。 采用递进式计量装置,EDL1 专为分段式系统中的 EDL1 以及在变距过程中有不同润滑要求的大型机器而研发。 因为是通过填充泵或加压筒来提供润滑剂,即使在较远的位置,该装置也可以提供灵活性和自足功能。

特点和优势:

  • 高压输出能够为递进式计量装置和较远的润滑点提供润滑。
  • 易于使用
  • 低维护
  • 脉冲和时间控制润滑通用的一体式控制板
  • 无源接触可通知润滑故障
  • 防护等级 IP 65
  • 可选压力开关
  • 应用
    EDL1 可用于润滑食品和饮料行业的包装线。

    Lincoln EDL1 可在富有挑战性的环境中高效运行,包括温度波动的室外应用。 它还可用于诸多需要价格适中的分段式润滑系统的工业应用。

  • 技术特点
  • 相关下载

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo