EFFP

EFFP 电动注脂泵
EFFP 电动注脂泵
电动注脂泵可将润滑油、流动性润滑脂和润滑脂添加到集中润滑泵中或管理简单的润滑任务

技术特点
  • 润滑剂: 采用矿物油为基油的润滑脂, 对环境友好,合成油和润滑脂
  • 适用于尺寸 16 至 25 kg的润滑脂筒
  • 工作温度: -10 至 +60 °C
  • 泵出口的排放压力: 250 bar
  • 系统电压: 230 V 交流/50 Hz,IP 30
  • 电机功率: 370
  • 防护级别: IP54
  • 绝缘等级: F


优势:
  • 仅采用电动时也具有强大的动力。
  • 手动润滑/注油的省时省力的替代选择
  • 简单易用, 也可用在移动应用程序中


应用

  • 填充集中润滑泵,如在风能和汽车领域
  • 可用作润滑辅助工具,例如在工作间以及生产车间
SKF logo