FB / FB-XL

电动活塞泵单元,用于多线润滑系统

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
FB 多线泵单元标配保护等级为 IP 55 或更高的电机保护外壳。 此泵可根据需要提供爆炸性环境(ATEX)设计。 此外,还针对各种应用场合和润滑剂,提供多种充填液位开关。 我们建议使用 U2 超音速设计作为标准的填充液位开关。 当 FB 泵用作油润滑泵时,储罐可配备油位监控器和填充液位开关“W”。 油位监控器根据客户在订购时提出的具体要求进行设计和安装。 此外,还可安装专用的填充装置和直观填充液位指示器。


技术特点:

  • 牢固、防振的多线泵
  • 适用于润滑油和硬润滑脂
  • 可耐受严苛的工作环境和持续运行
  • 适用于大型系统
  • 润滑剂可通过递进式馈送系统直接馈入润滑点
SKF logo