FF

电动活塞泵单元,用于SKF MultiFlex多线集中润滑系统

FF 2个月
FF 2个月

鉴于其流率和储罐,FF 系列多线泵单元适用于小中型系统。 将润滑剂通过递进式分配器或直接加注至润滑点。 FF 经设计适用于润滑油和硬润滑脂,是一款坚固、防振的泵产品,可耐受恶劣环境和持续运行。

特点和优势

  • 专为小中型系统而设计。
  • 坚固、防振
  • 适用于润滑油和超硬润滑脂
  • 可耐受严苛的工作环境和持续运行
SKF logo