FK

适用于单线、双线或递进式润滑系统的电动泵

FK1
FK
FK1
带一体式控制机柜的 FK 泵

紧凑型、模块化的结构使其可以通过改造很方便地从一个系统转到另一个系统,并且成本很低。 根据所需润滑剂的数量,该径向柱塞泵内部可最多配置6个泵芯,并且可选配转换阀。

特点和优势:

  • 正向驱动活塞,可实现最大可靠性
  • 可利用两个可调开关点进行液位监测(超声波传感器)
  • 可在 –25 至 +60°C(–13 至 +140°F)的温度范围内有效运行
  • 螺旋输送器可输送高粘度润滑剂
  • 内置压力调节阀和过滤器
  • 可选配转换阀
SKF logo