GSE

滚筒泵GSE
GSE

多出油口的滚筒泵将润滑油或润滑脂提供给SKF MonoFlex单路和SKF ProFlex递进式集中润滑系统。


技术特点

  • 润滑剂: 润滑油≥ 100 mm²/s且最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 滚筒容量: 25、50 或 200 kg
  • 出油口数量: 1 到 6
  • 流速: 每个泵元件0.05 至 0.15 cm³/次打压
  • 最大压力: 250 bar
  • 工作温度: -10 至 +40 °C

特点:

  • 最多6个泵元件。
  • 将润滑剂直接加注到多个润滑点(1-6)或大尺寸递进式系统。
  • 单元可以直接安装到不同的典型滚筒(25、50和200 kg)上。
  • 可以添加一个最低油位控制,以便监测滚筒润滑剂的油位。
SKF logo