GSJB

泵单元GSJB
GSJB
电动泵单元,用于SKF ProFlex递进式集中润滑系统或链条润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级高达NLGI 2的润滑脂
  • 每个出油口的流速: 0,75 至 2,25 cm³/min
  • 出油口数量: 1 到 6
  • 最大运行压力: 150 bar
  • 油箱容量: 2 或 6 kg
  • 工作温度: -10 至 +40 °C


特点:
  • 将润滑剂直接输送至各润滑点或大型递进式系统
  • 通过搅拌器确保泵的安全。 它能均匀分布润滑脂,避免出现这样的气泡。 极大地减少未启用泵的风险。


相关文件

SKF logo