电动活塞泵

SKF有多种电动操作的活塞泵单元可供选择,以满足不同润滑剂和不同类型集中润滑系统的需求。 它们主要用于有大量分支的系统,以及当需要消耗大量润滑剂时。

可在表中浏览这些活塞泵的技术详情

Overview of electric pumps for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity

    cm³/minin³/min

    ECPoil
    grease NLGI 000, 00
    120.73
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
  • SKF logo